2

15-02 : BOULE BAKÉLITE AVEC INSERT - NOIRE - INSERT ACIER - DIN 319

Fabricant Emile Maurin
Désignation 15-02 : BOULE BAKÉLITE AVEC INSERT - NOIRE - INSERT ACIER - DIN 319 - 15-025-32
Référence 15-025-32
Sélection de produit
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) h1 (mm) h2 (min) (mm)
1 15-025-20 20 M 5 12 18 7,5
2 15-025-25 25 M 6 15 22,5 9,0
3 15-025-32 32 M 8 18 29,0 12,0
4 15-025-40 40 M 10 22 37,0 15,0
5 15-025-50 50 M 12 27 46,0 18,0
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
h1 (mm)
h2 (min) (mm)
Description du produit

MATIERE

  • Bakélite noire
Documentations
Contactez le fournisseur
EMILE MAURIN Eléments standard mécaniques
EMILE MAURIN