2

11-16 : POIGNÉE À BOULE - TARAUDÉE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 11-16 : POIGNÉE À BOULE - TARAUDÉE - 11-160-50-8
Ref 11-160-50-8
Sélection de produit
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm)
1 11-160-50-8 50 8 37 64 20 20
2 11-160-50-10 50 10 37 64 20 20
3 11-160-43-8 43 8 32,5 55 10 17,5
4 11-160-43-10 43 10 32,5 55 10 17,5
5 11-160-50-12 50 12 37 64 20 20
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
Description du produit

MATIERE

  • Technopolymère à haute résilience, recouvert d’élastomère «soft touch», dureté 70 shore A, noir mat.
  • Caractéristiques de la surface «soft touch» : . prise ergonomique solide et sûre, . confort élevé grâce à la couverture souple qui absorbe les vibrations, . non sensible aux conditions climatiques difficiles.
  • Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
  • Insert en laiton ou tige filetée en acier zingué.

UTILISATION

  • Température d'emploi jusqu'à 80°C.

LIVRABLE SUR DEMANDE Calotte en couleur :

  • Orange RAL 2004 : O
  • Gris RAL 7035 : G
  • Jaune RAL 1021 : J
  • Bleu RAL 5024 : B
  • Rouge RAL 3000 : R
Documentations
Contactez le fournisseur
EMILE MAURIN Eléments standard mécaniques
EMILE MAURIN