2

11-16 : POIGNÉE À BOULE - À TIGE FILETÉE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 11-16 : POIGNÉE À BOULE - À TIGE FILETÉE - 11-165-50-8-20
Ref 11-165-50-8-20
Sélection de produit
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) l1
3 11-165-50-8-16 50 8 37 64 20 20 16
4 11-165-50-8-20 50 8 37 64 20 20 20
5 11-165-50-8-25 50 8 37 64 20 20 25
6 11-165-50-8-30 50 8 37 64 20 20 30
7 11-165-50-10-20 50 10 37 64 20 20 20
8 11-165-50-10-25 50 10 37 64 20 20 25
9 11-165-50-10-30 50 10 37 64 20 20 30
10 11-165-50-10-50 50 10 37 64 20 20 50
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
l1
Description du produit

MATIERE

  • Technopolymère à haute résilience, recouvert d’élastomère «soft touch», dureté 70 shore A, gris-noir, finition mate.
  • Caractéristiques de la surface «soft touch» : . prise ergonomique solide et sûre, . confort élevé grâce à la couverture souple qui absorbe les vibrations, . non sensible aux conditions climatiques difficiles.
  • Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
  • Insert en laiton ou tige filetée en acier zingué.

UTILISATION

  • Température d'emploi jusqu'à 80°C.
Documentations
Contactez le fournisseur
EMILE MAURIN Eléments standard mécaniques
EMILE MAURIN