2

11-15 : POIGNÉE MINIATURE MOLETÉE

Fabricant Emile Maurin
Désignation 11-15 : POIGNÉE MINIATURE MOLETÉE - 11-150-30
Ref 11-150-30
Sélection de produit
Selector Ref d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) h1 (mm) l1 (mm) l2 (mm) l3 (mm)
1 11-150-30 30 6 13 M 4 28 60 14 5
Ref
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
d4 (mm)
h1 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
l3 (mm)
Description du produit

MATIERE

  • Technopolymère recouvert d’élastomère «soft touch» (TPE), noir, finition mate, dureté 90 shore A.
  • Caractéristiques de la surface «soft touch» : . prise ergonomique solide et sûre, . confort élevé grâce à la couverture souple qui absorbe les vibrations, . non sensible aux conditions climatiques difficiles.
  • Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
  • Insert en laiton.

UTILISATION

  • Température d'emploi de –20°C à +80°C.
Documentations
Contactez le fournisseur
EMILE MAURIN Eléments standard mécaniques
EMILE MAURIN