1
ELESA

006G - GN 436.1 - Poignées de régulation moletées - avec graduations

Fabricant ELESA
Désignation GN 436.1-24-B5-A-MT
Référence GN.22167
Sélection de produit
Selector Référence Désignation d1 d2 H8 d3 d4 h1 h2 l t Buy Now Poids g
1 GN.22167 GN 436.1-24-B5-A-MT 24 5 22 M4 24 8 12 18 - 75
2 GN.22168 GN 436.1-24-B5-B-MT 24 5 22 M4 24 8 12 18 - 75
3 GN.22169 GN 436.1-24-B5-S-MT 24 5 22 M4 24 8 12 18 - 75
4 GN.22170 GN 436.1-24-B6-A-MT 24 6 22 M4 24 8 12 18 - 80
5 GN.22171 GN 436.1-24-B6-B-MT 24 6 22 M4 24 8 12 18 - 80
6 GN.22172 GN 436.1-24-B6-S-MT 24 6 22 M4 24 8 12 18 - 80
7 GN.22173 GN 436.1-28-B6-A-MT 28 6 26 M4 27 9 13 20 - 120
8 GN.22174 GN 436.1-28-B6-B-MT 28 6 26 M4 27 9 13 20 - 120
9 GN.22175 GN 436.1-28-B6-S-MT 28 6 26 M4 27 9 13 20 - 120
10 GN.22176 GN 436.1-28-B8-A-MT 28 8 26 M4 27 9 13 20 - 160
11 GN.22177 GN 436.1-28-B8-B-MT 28 8 26 M4 27 9 13 20 - 160
12 GN.22178 GN 436.1-28-B8-S-MT 28 8 26 M4 27 9 13 20 - 160
Référence
Désignation
d1
d2 H8
d3
d4
h1
h2
l
t
Buy Now
Poids g
Documentations
Contactez le fournisseur
ELESA Leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de composants standard en plastique et en métal pour l'industrie mécanique.
Elesa S.p.A.
ELESA (UK) LTD.
ELESA FRANCE S.A.
ELESA-GANTER IBERICA S.L
ELESA SCANDINAVIA AB
ELESA U.S.A. CORPORATION
ELESA+GANTER AUSTRIA GMBH
ELESA+GANTER POLSKA SP. Z.O.O.
ELESA+GANTER TÜRKIYE
ELESA+GANTER CHINA CO., LTD.
ELESA+GANTER CZ S.R.O
ELESA AND GANTER INDIA PVT LTD
Les utilisateurs ayant téléchargé ce produit ont également téléchargé
Page