ELESA
De ELESA


HCY-E-ST - Indicateurs de niveau à colonne - avec capteurs électriques de niveau MIN et température MAX

Indicateurs de niveau à colonne

Fabricant ELESA
Désignation HCY-E-ST - Indicateurs de niveau à colonne - avec capteurs électriques de niveau MIN et température MAX - HCY.76-E-ST-NO-M12
Référence 111151
Désignation Elesa HCY.76-E-ST-NO-M12
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Référence Désignation Elesa L B A C H d d '-0,2 e f f '±0,2 h1 l l1 m r Poids g
1 1 111151 HCY.76-E-ST-NO-M12 108 29 21 32 46 M12 10,5 41 76 76 37 40 17 16 20 175
2 2 111152 HCY.76-E-ST-NC-M12 108 29 21 32 46 M12 10,5 41 76 76 37 40 17 16 20 175
3 3 111161 HCY.127-E-ST-NO-M12 159 29 21 32 46 M12 12,5 93 127 127 37 40 29 16 20 173
4 4 111162 HCY.127-E-ST-NC-M12 159 29 21 32 46 M12 12,5 93 127 127 37 40 29 16 20 173
5 5 111171 HCY.254-E-ST-NO-M12 286 29 21 32 46 M12 12,5 219 254 254 37 40 29 16 20 240
6 6 111172 HCY.254-E-ST-NC-M12 286 29 21 32 46 M12 12,5 219 254 254 37 40 29 16 20 240

Contactez le fournisseur

ELESA

ELESA

Leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de composants standard en plastique et en métal pour l'industrie mécanique.

Google Map