ecmu csr
De ecmu csr

SBR

Monorails à recirculation de rouleaux

Fabricant ecmu csr
Désignation monorails à rouleaux
Référence SBR 25 FL
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Index CAO Selector Référence Désignation Hauteur H (mm) Largeur W (mm) entraxe F (mm) Longueur L (mm) Capacité de charge Statique Co (N)
1 1 SBR 25 FL monorails à rouleaux 36 70 30 90.2 57600
2 2 SBR 25 FLL monorails à rouleaux 36 70 30 109.7 76800
3 3 SBR 25 SL monorails à rouleaux 40 48 30 90.2 57600
4 4 SBR 25 SLL monorails à rouleaux 40 48 30 109.7 76800
5 5 SBR 35 FL monorails à rouleaux 48 100 40 119.3 99000
6 6 SBR 35 FLL monorails à rouleaux 48 100 40 142.3 136000
7 7 SBXR 35 FLL monorails à rouleaux 48 100 40 155 204000
8 8 SBR 35 SL monorails à rouleaux 55 70 40 119.3 99000
9 9 SBR 35 SLL monorails à rouleaux 55 70 40 142.3 136000
10 10 SBXR 35 SLL monorails à rouleaux 55 70 40 155 204000
11 11 SBR 45 FL monorails à rouleaux 60 120 52.5 147.3 184000
12 12 SBR 45 FLL monorails à rouleaux 60 120 52.5 179.8 242200
13 Pas de CAO disponible 13 SBXR 45 FLL monorails à rouleaux 60 120 52.5 194 352000
14 14 SBR 45 SL monorails à rouleaux 70 86 52.5 147.3 184000
15 15 SBR 45 SLL monorails à rouleaux 70 86 52.5 179.8 242200
16 Pas de CAO disponible 16 SBXR 45 SLL monorails à rouleaux 70 86 52.5 194 352000
17 17 SBR 55 FL monorails à rouleaux 70 140 60 173 256000
18 18 SBR 55 FLL monorails à rouleaux 70 140 60 215 351000
19 Pas de CAO disponible 19 SBXR 55 FLL monorails à rouleaux 70 140 60 238 542000
20 20 SBR 55 SL monorails à rouleaux 80 100 60 173 256000
21 21 SBR 55 SLL monorails à rouleaux 80 100 60 215 351000
22 Pas de CAO disponible 22 SBXR 55 SLL monorails à rouleaux 80 100 60 238 542000
23 23 SBR 65 FL monorails à rouleaux 90 170 75 222 414000
24 24 SBR 65 FLL monorails à rouleaux 90 170 75 273 579000
25 25 SBR 65 SL monorails à rouleaux 90 126 75 222 414000
26 26 SBR 65 SLL monorails à rouleaux 90 126 75 273 579000

Contactez le fournisseur

ecmu csr

ecmu csr

Fabricant d'élément de guidage

Google Map