ecmu csr
De ecmu csr


Douille à billes ajustable

Fabricant ECMU CSR
Désignation Douille à bille ajustable, Ø d'arbre 13 mm
Référence SM 13 AJ
Masse 46 g
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Niveau de détail
Index Selector Référence Nombre de circuits Ø intérieur (mm) Ø extérieur (mm) Longueur (mm) Capacité dynamique (kg/50km) Capacité statique (kg)
1 1 KB 5 - AJ 4 5 12 22 30 38
2 2 SM 6 - AJ 4 6 12 19 30 38
3 3 SM 8 - AJ 4 8 15 24 30 38
4 4 KB 8 - AJ 4 8 16 25 38 58
5 5 SM 10 - AJ 4 10 19 29 54 79
6 6 SM 12 - AJ 4 12 21 30 59 89
7 7 KB 12 - AJ 4 12 22 32 76 112
8 8 SM 13 - AJ 4 13 23 32 74 113
9 9 KB 16 - AJ 4 16 26 36 83 129
10 10 SM 16 - AJ 4 16 28 37 113 170
11 11 SM 20 - AJ 5 20 32 42 146 227
12 12 KB 20 - AJ 5 20 32 45 146 227
13 13 KB 25 - AJ 6 25 40 58 173 277
14 14 SM 25 - AJ 6 25 40 59 173 277
15 15 SM 30 - AJ 6 30 45 64 277 485
16 16 KB 30 - AJ 6 30 47 68 277 485
17 17 SM 35 - AJ 6 35 52 70 295 554
18 18 SM 40 - AJ 6 40 60 80 381 710
19 19 KB 40 - AJ 6 40 62 80 381 710
20 20 KB 50 - AJ 6 50 75 100 676 1403
21 21 SM 50 - AJ 6 50 80 100 676 1403
22 22 SM 60 - AJ 6 60 90 110 831 1767
23 23 KB 60 - AJ 6 60 90 125 831 1732
24 24 SM 80 - AJ 6 80 120 140 1316 2823
25 25 KB 80 - AJ 6 80 120 165 1316 2823
26 26 SM 100 - AJ 6 100 150 175 2494 6150
Cage de recirculation en résine synthétique
Douille à billes avec joints d'étanchéïté intégrés

Documentations

Contactez le fournisseur

ecmu csr

ecmu csr

Fabricant d'élément de guidage

Google Map