Interrupteurdedétection22,5x10,4x8mm/micro-interrupteurdedétection/interrupteurdefindecourseverticalenfichable/interrupteurderéinitialisation/interrupteurdevoyage/interrupteurdedétectionderéinitialisation/micro-interrupteurdedétection

Fabricant Dongguan XB Electronics Co., Ltd.
décrire XB-SW-3AG-553
Référence fabricant XB-SW-3AG-553
type de produit Commutateur de détection
Courant nominal 0.1A
Tension nominale 5V DC
écart de température -10°C±60°C
La resistance d'isolement 100MΩ
Méthode d'installation Fil/plaque de liaison
Durée de vie 5000 fois
Résistance de contact 30MΩ
épingle 4PIN
dimension physique 22.5*10.4*8mm
Processus de galvanoplastie Laiton plaqué argent/laiton plaqué or
Résister à la tension 100V AC
Test de soudabilité 250°±5°C
Force opérationnelle 36gf
produit certifié ROHS
Modèles CAO
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Contactez le fournisseur

Dongguan XB Electronics Co., Ltd.

Dongguan XB Electronics Co., Ltd.

Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd., dont le siège social est établi en 1993, est une entreprise manufacturière spécialisée dans la conception, le développement, la production, la vente et le service d'interrupteurs et de prises. Xibang Electronics est un fabricant de pièces de connecteurs de commutateurs électroniques standardisés. Il vise à fournir des connecteurs de commutateur de haute performance, des pièces et des services personnalisés aux utilisateurs mondiaux, et s'engage à construire un fabricant de fournitures mondial complet. Grâce à une innovation continue de produits, des capacités de service et une excellente qualité, dans le but de « servir les clients mondiaux », c'est une entité économique orientée vers l'exportation intégrant le développement, la production et les ventes.

Google Map