Detection switch duplex/detection microswitch/plug-in limit switch/reset switch/travel switch/detection switch

Manufacturer Dongguan ALPSR Electronic
Description XB-TM-VT-661L
Manufacturer Part Number XB-TM-VT-661L
Product type Detection Switch
Rated current 0.3A/0.5A
Rated voltage 12V/30V DC
Temperature range -10℃±60℃
Operating force 30gf±12gf
Installation method Welding wire/welding plate
Service life 50000 times
Contact resistance 30MΩ
Pin 4PIN
Dimension 11.2*9.4*7mm
Electroplating process Brass silver plating
withstanding voltage 250V AC
Weldability test 250℃±5℃
insulation resistance 100MΩ
Product Certification ROHS
Modèles CAO
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Manufacturer Part NumberDescriptionProduct typeRated currentRated voltageTemperature rangeOperating forceInstallation methodService lifeContact resistancePinDimensionElectroplating processwithstanding voltageWeldability testinsulation resistanceProduct Certification
XB-TM-VT-661LXB-TM-VT-661LDetection Switch0.3A/0.5A12V/30V DC-10℃±60℃30gf±12gfWelding wire/welding plate50000 times30MΩ4PIN11.2*9.4*7mmBrass silver plating250V AC250℃±5℃100MΩROHS

Contactez le fournisseur

Dongguan XB Electronics Co., Ltd.

Dongguan XB Electronics Co., Ltd.

Dongguan Xibang Electronics Co., Ltd., dont le siège social est établi en 1993, est une entreprise manufacturière spécialisée dans la conception, le développement, la production, la vente et le service d'interrupteurs et de prises. Xibang Electronics est un fabricant de pièces de connecteurs de commutateurs électroniques standardisés. Il vise à fournir des connecteurs de commutateur de haute performance, des pièces et des services personnalisés aux utilisateurs mondiaux, et s'engage à construire un fabricant de fournitures mondial complet. Grâce à une innovation continue de produits, des capacités de service et une excellente qualité, dans le but de « servir les clients mondiaux », c'est une entité économique orientée vers l'exportation intégrant le développement, la production et les ventes.

Google Map