Vis à tige réduite à pas gros - Tête style C - Type Z

Norme DIN 7964
Désignation Boulon DIN 7964 - M2,5 x 8 - KC - K - 4.8 - Z
Référence DIN 7964 - d M2,5 x l 8 - KC - K - 4.8 - Z
Matière Acier
Numéro Omniclass 23.13.23.11.13
Sélection de produit
Selector Ø nominal Pas (mm) Longueur (mm) Hauteur tête (mm)
1 M2,5 0.45 8 2
2 M2,5 0.45 10 2
3 M2,5 0.45 12 2
4 M2,5 0.45 14 2
5 M3 0.5 10 2.4
6 M3 0.5 12 2.4
7 M3 0.5 14 2.4
8 M3 0.5 16 2.4
9 M4 0.7 12 3.1
10 M4 0.7 14 3.1
11 M4 0.7 16 3.1
12 M4 0.7 20 3.1
13 M4 0.7 25 3.1
14 M5 0.8 16 3.8
15 M5 0.8 20 3.8
16 M5 0.8 25 3.8
17 M5 0.8 30 3.8
18 M5 0.8 35 3.8
19 M6 1 20 4.6
20 M6 1 25 4.6
21 M6 1 30 4.6
22 M6 1 35 4.6
23 M6 1 40 4.6
24 M6 1 45 4.6
25 M6 1 50 4.6
26 M8 1.25 25 6
27 M8 1.25 30 6
28 M8 1.25 35 6
29 M8 1.25 40 6
30 M8 1.25 45 6
31 M8 1.25 50 6
32 M8 1.25 55 6
33 M10 1.5 35 7.5
34 M10 1.5 40 7.5
35 M10 1.5 45 7.5
36 M10 1.5 50 7.5
37 M10 1.5 55 7.5
38 M10 1.5 60 7.5
39 M10 1.5 65 7.5
40 M10 1.5 70 7.5
41 M10 1.5 80 7.5
Ø nominal
Pas (mm)
Longueur (mm)
Hauteur tête (mm)