Boules, DIN 319, avec taraudage dans le plastique forme C

Norme DIN 319
Désignation Boules, DIN 319, avec taraudage dans le plastique forme C 16 M4
Référence DIN 319 - D1 16 - D2 M4 - C
Sélection de produit
Selector D1 (mm) D2 H (mm) T1 >/= (mm) G (g) Exécution
1 16 M4 15 7 3 avec taraudage dans le plastique forme, forme C
2 20 M5 18 9 5 avec taraudage dans le plastique forme, forme C
3 25 M6 22.5 11 11 avec taraudage dans le plastique forme, forme C
4 32 M8 29 14 23 avec taraudage dans le plastique forme, forme C
5 40 M10 37 18 43 avec taraudage dans le plastique forme, forme C
6 50 M12 46 21 86 avec taraudage dans le plastique forme, forme C
D1 (mm)
D2
H (mm)
T1 >/= (mm)
G (g)
Exécution