Selector | Dimensions du Crochet (pouces) | 1210 N° de stock | CMU (t) | Poids Unitaire (kg) | Linguet N° de stock | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | R (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/2 | 919019 | 0,14 | 0.18 | 1090027 | 20.6 | 35.1 | 7.1 | 12.7 | 41.1 | 102 | 19.1 | 57 | 24.6 | 11.9 |
2 | 5/8 | 919037 | 0,18 | 0.27 | 1090027 | 23.9 | 39.6 | 7.85 | 15.7 | 51 | 114 | 23.9 | 70 | 31 | 15 |
3 | 3/4 | 919055 | 0,31 | 0.5 | 1090045 | 28.4 | 47.8 | 9.65 | 19.1 | 57 | 133 | 26.9 | 76 | 36.6 | 17.5 |
4 | 7/8 | 919073 | 0,54 | 0.73 | 1096468 | 30.2 | 52.5 | 11.2 | 22.4 | 76 | 165 | 31.8 | 86 | 41.4 | 19.1 |
5 | 1 - 1-1/8 | 919091 | 0,82 | 0.91 | 1090081 | 38.1 | 70 | 15.7 | 28.4 | 89 | 203 | 38.1 | 111 | 51 | 23.9 |
6 | 1-1/4 - 1-3/8 | 919135 | 1,2 | 2.49 | 1090081 | 47.8 | 89 | 20.6 | 35.1 | 102 | 232 | 41.1 | 127 | 60.5 | 26.9 |
- Composants mécaniques
-
Composants mécaniques
- Eléments de fixation
- Paliers et roulements
- Freins, embrayages et accouplements
- Mouvements linéaires et rotatifs
- Transmissions de puissance
- Roulettes, roues, chariots de manutention
- Eléments de fixation et de montage
- Leviers, manettes, poignées, volants
- Charnières, fermetures et verrous
- Etanchéité
- Absorbeurs de chocs/vibrations, ressorts
- Solénoïdes, Electro-aimants
- Techniques de fabrication
- Matériaux (barres, poutres, tubes, etc...)
-
Matériaux (barres, poutres, tubes, etc...)
- Angles
- Barres
- Profilés en I
- Profilés en U
- Profilés en T
- Tuyaux
- Plaques
- Tôles
- Tubes
- Matériel de manutention et équipements de levage
-
Matériel de manutention et équipements de levage
- Equipements de levage
- Manutention de matériel (Convoyeurs, emballage...)
- Electrotechnique
- Détecteurs et systèmes de mesure
-
Détecteurs et systèmes de mesure
- Systèmes de mesure
- Détecteurs
- Electronique
- Optique
- Pneumatique
- Equipements pour le vide
-
Equipements pour le vide
- Manomètres
- Générateurs de vide
- Pompes
- Ventouses, pinces de préhension
- Interrupteurs de pression
- Accessoires
- Hydraulique
- Transmission de la chaleur
-
Transmission de la chaleur
- Echangeurs de chaleur
- Systèmes de refroidissement
- Bâtiment et constructions (matériaux et équipements)
-
Bâtiment et constructions (matériaux et équipements)
- Bâtiments
- Matériaux et équipements
- Génie civil
-
Génie civil
- Aménagements urbains
- Véhicules
- Traitement de l'eau
- Tous les catalogues