Accessoires, Câbles connecteurs S8 (A - F), 3 - pôles - coudé (B, C, D)

Fabricant CONTRINEX
Désignation Accessoires, Câbles connecteurs S8 (A - F), 3 - pôles - coudé (B, C, D)
Référence S08-3FUW-020-905
Sélection de produit
Selector Numéro de référence Taille Nombre de pôles Type d'appareil Type Câble Polarité LED Exécution
1 S08-3FVW-020 S8 3 N.O./N.C. 4 PVC 2m --- --- A
2 S08-3FUW-020 S8 3 N.O./N.C. 7 PUR 2m --- --- A
3 S08-3FUW-020-904 S8 3 N.O./N.C. 6 PUR 2m NPN jaune / vert C
4 S08-3FUW-020-905 S8 3 N.O./N.C. 6 PUR 2m PNP jaune / vert D
Numéro de référence
Taille
Nombre de pôles
Type d'appareil
Type
Câble
Polarité
LED
Exécution
Contactez le fournisseur
CONTRINEX Proximity Switches and Accessories
Contrinex AG
Contrinex AG