Accessoires, Câbles connecteurs S12 (G - P), 3 - pôles - coudé, avec Bornes à visser (L)

Fabricant CONTRINEX
Désignation Accessoires, Câbles connecteurs S12 (G - P), 3 - pôles - coudé, avec Bornes à visser (L)
Référence S12-3FUW-020
Sélection de produit
Selector Numéro de référence Taille Nombre de pôles Type d'appareil Type Câble Polarité LED Exécution
1 S12-3FVW-020 S12 3 N.O. 9 PVC 2m --- --- H
2 S12-3FUW-020 S12 3 N.O. 11 PUR 2m --- --- H
3 S12-3FUW-020-904 S12 3 N.O. 10 PUR 2m NPN jaune / vert I
4 S12-3FUW-020-905 S12 3 N.O. 10 PUR 2m PNP jaune / vert J
Numéro de référence
Taille
Nombre de pôles
Type d'appareil
Type
Câble
Polarité
LED
Exécution
Contactez le fournisseur
CONTRINEX Proximity Switches and Accessories
Contrinex AG
Contrinex AG