CODIPRO
De CODIPRO


DSR - Anneau à double articulation

Fabricant CODIPRO
Désignation Anneau à double articulation M 5x0,8
Référence DSR M 5 UP
Poids (kg) 0.3 kg
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Référence Désignation CMU - coefficient de sécurité 5 CMU - coefficient de sécurité 4 Diamètre Standard L1 N.m (Foot LBS) S (mm) S2 (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) Poids (kg) (kg)
1 1 DSR M 5 UP Anneau à double articulation M 5x0,8 0,07 to 0,1 to M 5 (x0,8) 15 3 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0.3
2 2 DSR M 6 UP Anneau à double articulation M 6x1 0,15 to 0,2 to M 6 (x1) 15 4 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0.3
3 3 DSR M 8 UP Anneau à double articulation M 8x1,25 0,4 to 0,5 to M 8 (x1,25) 14 6 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0.3
4 4 DSR M 10 UP Anneau à double articulation M 10x1,5 0,7 to 0,9 to M 10 (x1,5) 18 10 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0.3
5 5 DSR M 12 UP Anneau à double articulation M 12x1,75 1,05 to 1,3 to M 12 (x1,75) 21 15 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0.3
6 6 DSR M 14 UP Anneau à double articulation M 14x2 1,4 to 1,8 to M 14 (x2) 23 30 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0.9
7 7 DSR M 16 UP Anneau à double articulation M 16x2 2 to 2,3 to M 16 (x2) 27 50 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0.9
8 8 DSR M 18 UP Anneau à double articulation M 18x2,5 2,3 to 2,3 to M 18 (x2,5) 27 70 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0.9
9 9 DSR M 20 2t5 UP Anneau à double articulation M 20x2,5 2,5 to 2,5 to M 20 (x2,5) 30 100 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0.9
10 10 DSR M 20 3t2 UP Anneau à double articulation M 20x2,5 2,9 to 3,2 to M 20 (x2,5) 25 100 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2.6
11 11 DSR M 22 UP Anneau à double articulation M 22x2,5 3,5 to 4,5 to M 22 (x2,5) 33 120 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2.6
12 12 DSR M 24 UP Anneau à double articulation M 24x3 4,4 to 5,5 to M 24 (x3) 36 160 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2.6
13 13 DSR M 27 UP Anneau à double articulation M 27x3 5,7 to 6 to M 27 (x3) 40 200 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2.7
14 14 DSR M 30 6t3 UP Anneau à double articulation M 30x3,5 6 to 6,3 to M 30 (x3,5) 45 250 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2.7
15 15 DSR M 30 8t UP Anneau à double articulation M 30x3,5 6,7 to 8 to M 30 (x3,5) 45 250 14 30 80 77 78 98 71 26 141 28 5.4
16 16 DSR M 36 UP Anneau à double articulation M 36x4 8 to 8,5 to M 36 (x4) 54 320 14 30 80 77 78 98 71 26 141 28 5.4
17 17 DSR M 42 UP Anneau à double articulation M 42x4,5 8,5 to 9 to M 42 (x4,5) 63 400 14 30 80 77 78 98 71 26 141 28 5.5
18 18 DSR U 025 UP Anneau à double articulation UNC 1/4"-20 330 LBS 450 LBS UNC 1/4"-20 13 3 F.L 8 16 32 30 30 38 27 14 53 9,5 0.3
19 19 DSR U 516 UP Anneau à double articulation UNC 5/16"-18 1,000 LBS 1,200 LBS UNC 5/16"-18 15 5 F.L 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0.3
20 20 DSR U 038 UP Anneau à double articulation UNC 3/8"-16 1,300 LBS 1,600 LBS UNC 3/8"-16 17 8 F.L 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0.3
21 21 DSR U 050 UP Anneau à double articulation UNC 1/2"-13 2,400 LBS 2,800 LBS UNC 1/2"-13 21 12 F.L 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0.3
22 22 DSR U 058 UP Anneau à double articulation UNC 5/8"-11 3,900 LBS 4,900 LBS UNC 5/8"-11 27 40 F.L 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0.9
23 23 DSR U 075 UP Anneau à double articulation UNC 3/4"-10 5,250 LBS 5,250 LBS UNC 3/4"-10 30 80 F.L 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0.9
24 24 DSR U 078 UP Anneau à double articulation UNC 7/8"-9 7,900 LBS 9,800 LBS UNC 7/8"-9 33 90 F.L 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2.5
25 25 DSR U 100 UP Anneau à double articulation UNC 1"-8 11,200 LBS 12,500 LBS UNC 1"-8 36 125 F.L 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2.6
26 26 DSR U 118 UP Anneau à double articulation UNC 1"-1/8-7 11,500 LBS 13,000 LBS UNC 1"-1/8-7 42 160 F.L 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2.6
27 27 DSR U 125 UP Anneau à double articulation UNC 1"-1/4-7 13,500 LBS 13,500 LBS UNC 1"-1/4-7 45 200 F.L 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2.7

Documentations

Contactez le fournisseur

CODIPRO

CODIPRO

Fabricant d'anneaux de levage

Google Map