Glissière acier rilsan sans billes RT3D à 3 éléments

Fabricant CHAMBRELAN
Désignation Glissière acier rilsan sans billes RT3D à 3 éléments, longueur repliée de 248 mm, charge par paire de 35 kg, finition zinguée + rilsanisée
Référence RT3D-0248
Matière Acier zinguée + rilsanisée
Sélection de produit
Selector Référence Longueur repliée (mm) Charge (kg)
1 RT3D-0248 248 35
2 RT3D-0298 298 60
3 RT3D-0349 349 55
4 RT3D-0400 400 50
5 RT3D-0451 451 48
6 RT3D-0502 502 45
7 RT3D-0552 552 40
8 RT3D-0603 603 35
9 RT3D-0654 654 30
10 RT3D-0705 705 25
11 RT3D-0756 756 20
12 RT3D-0806 806 15
Référence
Longueur repliée (mm)
Charge (kg)
Documentations
Contactez le fournisseur
CHAMBRELAN Fabricant de guidage en translation
Chambrelan SA
Les utilisateurs ayant téléchargé ce produit ont également téléchargé
Page