1

UP. 73. FT6 - Robinet à boisseau "Industrial", Corps en PVC-U, Femelle à visser BSP, Sièges en PTFE, Joints toriques en EPDM, Pastille noire

Fabricant CEPEX
Désignation Robinet à boisseau 'Industrial', Corps en PVC-U, Femelle à visser BSP, Sièges en PTFE, Joints toriques en EPDM, Pastille noire, UP.73.SF6 - G:1", Code 18456
Référence 05 73 632
Référence1 18456
Matière PVC
Diamètre taraudage 1"
Diamètre extérieur 70 mm
Longueur 124 mm
Débit nominal 25 mm
Pression nominale 16 bar
Numéro Omniclass 23.27.33.13
Sélection de produit
Selector G CODE REF. DN (mm) PN (bar) L (mm) H (mm) E (mm)
1 3/8" 18453 05 73 616 15 16 14 84 52
2 ½" 18454 05 73 620 15 16 16 84 52
3 ¾" 18455 05 73 625 20 16 19 108 62
4 1" 18456 05 73 632 25 16 22 124 70
5 1¼" 18457 05 73 640 32 16 26 142 84
6 1½" 18458 05 73 650 40 16 31 167 104
7 2" 18459 05 73 663 50 16 38 198 120
8 2½" 18460 05 73 675 65 10 44 232 148
9 3" 18461 05 73 690 80 10 51 269 179
10 4" 22800 05 73 711 100 10 63 359 228
G
CODE
REF.
DN (mm)
PN (bar)
L (mm)
H (mm)
E (mm)
Documentations
Contactez le fournisseur
CEPEX Spécialistes en conduite des fluides
CEPEX