1

UP. 73. SF6 - Robinet à boisseau "Industrial", Corps en PVC-U, Femelle à coller, Série métrique, Sièges en PTFE, Joints toriques en EPDM, Pastille noire

Fabricant CEPEX
Désignation Robinet à boisseau 'Industrial', Corps en PVC-U, Femelle à coller, Série métrique, Sièges en PTFE, Joints toriques en EPDM, Pastille noire, UP.73.SF6 - D:50, Code 18439
Référence 05 73 050
Référence1 18439
Matière PVC
Diamètre 50 mm
Diamètre extérieur 104 mm
Longueur 167 mm
Débit nominal 40 mm
Pression nominale 16 bar
Numéro Omniclass 23.27.33.13
Sélection de produit
Selector D (mm) CODE REF. DN (mm) PN (bar) L (mm) H (mm) E (mm)
1 16 18434 05 73 016 15 16 14 84 52
2 20 18435 05 73 020 15 16 16 84 52
3 25 18436 05 73 025 20 16 19 108 62
4 32 18437 05 73 032 25 16 22 124 70
5 40 18438 05 73 040 32 16 26 142 84
6 50 18439 05 73 050 40 16 31 167 104
7 63 18440 05 73 063 50 16 38 198 120
8 75 18441 05 73 075 65 10 44 232 148
9 90 18442 05 73 090 80 10 51 269 179
10 110 22799 05 73 111 100 10 63 359 228
D (mm)
CODE
REF.
DN (mm)
PN (bar)
L (mm)
H (mm)
E (mm)
Documentations
Contactez le fournisseur
CEPEX Spécialistes en conduite des fluides
CEPEX