1

UP. 69. FLG6 - Robinet à boisseau "Industrial", Corps en PVC-U, Avec brides, Sièges en PTFE, Joints toriques en EPDM (FPM® sur demande), Pastille noire

Fabricant CEPEX
Désignation Robinet à boisseau 'Industrial', Corps en PVC-U, Avec brides, Sièges en PTFE, Joints toriques en EPDM (FPM® sur demande), Pastille noire, UP. 69. FLG6 - D:75, Code 07739
Référence 05 69 275
Référence1 07739
Matière PVC
Diamètre 75 mm
Diamètre extérieur 185 mm
Entraxe des trous de fixation 145 mm
Longueur 290 mm
Débit nominal 65 mm
Pression nominale 10 bar
Numéro Omniclass 23.27.33.13
Sélection de produit
Selector D (mm) CODE REF. DN (mm) PN (bar) E (mm) H (mm) K (mm)
1 20 07733 05 69 220 15 16 95 130 65
2 25 07734 05 69 225 20 16 105 150 75
3 32 07735 05 69 232 25 16 115 160 85
4 40 07736 05 69 240 32 16 140 180 100
5 50 07737 05 69 250 40 16 150 200 110
6 63 07738 05 69 263 50 16 165 230 125
7 75 07739 05 69 275 65 10 185 290 145
8 90 07740 05 69 290 80 10 200 310 160
9 110 07741 05 69 310 80 10 220 350 180
D (mm)
CODE
REF.
DN (mm)
PN (bar)
E (mm)
H (mm)
K (mm)
Documentations