1

UP. 69. FLG6 - Robinet à boisseau "Industrial", Corps en PVC-U, Avec brides, Sièges en PTFE, Joints toriques en EPDM (FPM® sur demande), Pastille noire

Fabricant CEPEX
Désignation Robinet à boisseau 'Industrial', Corps en PVC-U, Avec brides, Sièges en PTFE, Joints toriques en EPDM (FPM® sur demande), Pastille noire, UP. 69. FLG6 - D:32, Code 07735
Référence 05 69 232
Référence1 07735
Matière PVC
Diamètre 32 mm
Diamètre extérieur 115 mm
Entraxe des trous de fixation 85 mm
Longueur 160 mm
Débit nominal 25 mm
Pression nominale 16 bar
Numéro Omniclass 23.27.33.13
Sélection de produit
Selector D (mm) CODE REF. DN (mm) PN (bar) E (mm) H (mm) K (mm)
1 20 07733 05 69 220 15 16 95 130 65
2 25 07734 05 69 225 20 16 105 150 75
3 32 07735 05 69 232 25 16 115 160 85
4 40 07736 05 69 240 32 16 140 180 100
5 50 07737 05 69 250 40 16 150 200 110
6 63 07738 05 69 263 50 16 165 230 125
7 75 07739 05 69 275 65 10 185 290 145
8 90 07740 05 69 290 80 10 200 310 160
9 110 07741 05 69 310 80 10 220 350 180
D (mm)
CODE
REF.
DN (mm)
PN (bar)
E (mm)
H (mm)
K (mm)
Documentations
Contactez le fournisseur
CEPEX Spécialistes en conduite des fluides
CEPEX