Capteurs de proximité - PB-PBA

Fabricant celduc relais
Désignation Capteur de proximité, PB-PBA, forme du contact : 1NO+boucle, longueur de câble : 8 m
Référence PBA10010
Sélection de produit
Selector Ref Forme contact Type de raccordement Longueur de câble Distance de fermeture Pu. max Tension max Courant max
50 PBA10010 1NO+boucle câble 8 m 13 mm 12VA 250VDC 0,4A
51 PBA13725 1NO câble 2,5 m 13 mm 12VA 250VDC 0,4A
52 PBA13740 1NO câble 4 m 13 mm 12VA 250VDC 0,4A
53 PBA13780 1NO câble 8 m 13 mm 12VA 250VDC 0,4A
54 PBA10020 1NO câble 10m 12VA 250VDC 400mA
Ref
Forme contact
Type de raccordement
Longueur de câble
Distance de fermeture
Pu. max
Tension max
Courant max
Contactez le fournisseur
celduc relais Electrotechnique et l'électronique de puissance
CELDUC