celduc relais
De celduc relais


Capteurs de proximité - PAA-PLA-PLB-PLC-PLE

Fabricant celduc relais
Désignation Capteur de proximité, PAA-PLA-PLB-PLC-PLE, forme du contact : inverseur, longueur de câble : 100 mm
Référence PLC13701
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index Selector Ref Forme contact Type de raccordement Longueur de câble Distance de fermeture Pu. max Tension max Courant max
1 1 PAA10060 1O 2 fils 680 mm 16 mm 12VA 100VDC 0,4A
2 18 PAA11202 1O 2 fils 275 mm 16 mm 12VA 100VDC 0,4A
3 28 PAA11205 1O 2 fils 500 mm 16 mm 12VA 100VDC 0,4A
4 48 PLA11208 1O câble 800 mm 16 mm 12VA 250VDC 0,4A
5 49 PLA12430 1NO câble 3 m 12 mm 12VA 250VDC 0,4A
6 50 PLA13701 1NO câble 100 mm 10 mm 12VA 250VDC 0,4A
7 51 PLA13715 1NO câble 1,5 m 10 mm 12VA 250VDC 0,4A
8 52 PLA13725 1NO câble 2,5 m 10 mm 12VA 250VDC 0,4A
9 53 PLA13750 1NO câble 5 m 10 mm 12VA 250VDC 0,4A
10 54 PLA13790 1NO câble 9 m 10 mm 12VA 250VDC 0,4A
11 55 PLB16701 1NF câble 100 mm 10 mm 12VA 250VDC 0,4A
12 58 PLC12315 inverseur 3 fils 1,5 m 14 mm NF 3VA / NO 8VA 100VDC 0,25A
13 59 PLC13701 inverseur 3 fils 100 mm 10 mm NF 3VA / NO 8VA 100VDC 0,25A
14 60 PLE14320 Effet Hall NPN câble 2m 8mm 5-24VAC 25mA
15 62 PLA13780 1NO câble 8 m 10 mm 12VA 250VDC 0,4A
16 64 PLC13780 inverseur câble 8m 3VA 100VDC 0,25A
17 65 PLE13320 Effet Hall NPN câble 2m top 8mm 5-24VAC 25mA
18 66 PAB10020 1NF 2 fils + connecteur HE14 160mm 3W 100VDC 250mA

Contactez le fournisseur

celduc relais

celduc relais

Electrotechnique et l'électronique de puissance

Google Map