2

Manchon hexagonal taraudé part/part en inox

Fabricant CCB Composants S.A.
Désignation Manchon hexagonal en inox M8 H13 LG25
Référence 149680130025
Matière Inox
Longueur 25 mm
Diamètre 13 mm
Diamètre taraudage M 8
Sélection de produit
Selector T S (mm) L (mm) Référence
1 M 3 5.5 10 119630055010
2 M 3 5.5 12 119630055012
3 M 3 5.5 15 119630055015
4 M 4 7 10 119640070010
5 M 4 7 12 119640070012
6 M 4 7 15 119640070015
7 M 5 8 12 149650080012
8 M 5 8 15 149650080015
9 M 5 8 18 149650080018
10 M 5 8 20 149650080020
11 M 6 10 15 149660100015
12 M 6 10 18 149660100018
13 M 6 10 20 149660100020
14 M 6 10 25 149660100025
15 M 6 10 30 149660100030
16 M 8 13 25 149680130025
17 M 8 13 30 149680130030
18 M 10 17 25 149610170025
19 M 10 17 30 149610170030
20 M 10 17 40 149610170040
21 M 12 19 30 149612190030
22 M 12 19 40 149612190040
23 M 12 19 50 149612190050
T
S (mm)
L (mm)
Référence
Contactez le fournisseur
CCB Composants S.A. Fabrication et distribution d' entretoises, Colonnettes, Fixations, visserie et accessoires métalliques et plastiques.
CCB COMPOSANTS