BMI - AXELENT
De BMI - AXELENT

Porte coulissante avec serrure centrale

Fabricant BMI - AXELENT
Désignation Kit PC ouverture centrale Ht max 2300 x Larg 2900 mm max
Référence D22-XXX290A
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

Le bloc porte X-Guard vous offre un passage facile et sûr pour entrer et sortir de la zone protégée. X-Guard propose une large gamme de portes qui permettent d’entrer et de sortir de la marchandise, d’entrer pour faire des entretiens… X-Guard est si flexible que vous pouvez échanger un panneau fixe et une porte facilement sans devoir déplacer des poteaux. Vous n’avez pas à vous inquiéter de savoir si la porte doit être articulée à gauche ou à droite (hors X-Lock et X-lt). Nos portes existent en plusieurs dimensions (les gammes grillagées sont disponibles en accessoires et la largeur des panneaux dépend de la dimension de l’ouverture de porte requise).

Documentations

Contactez le fournisseur

BMI - AXELENT

BMI - AXELENT

Fabricant de systèmes de panneaux grillagés pour l’industrie, la logistique et le bâtiment

Google Map