BMI - AXELENT
De BMI - AXELENT

Panneau tôle pleine

Fabricant BMI - AXELENT
Désignation Panneau tôle pleine 0,8 mm Ht 750 x Larg 250 mm, RAL 9011
Référence W329-075025
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Description du produit

Certains environnements exigent une protection spécifique avec des cloisons tôlées ou en polycarbonate. Les déclinaisons tôlées et en polycarbonate de la gamme X-Guard sont faciles à assembler et vous pouvez utiliser les mêmes poteaux et portes que nos modules grillagés. Afin d’éviter les écarts entre les panneaux et les poteaux, nous recommandons à nos clients d’utiliser nos couvre-joints, fournis avec les panneaux.

Les protections en polycarbonate résistent à une chaleur jusqu’à 60° et sont disponibles en polycarbonate transparent. Les sections existent en quatre largeurs et hauteurs.

Contactez le fournisseur

BMI - AXELENT

BMI - AXELENT

Fabricant de systèmes de panneaux grillagés pour l’industrie, la logistique et le bâtiment

Google Map