BMI - AXELENT
De BMI - AXELENT

Panneau tôlé avec occulus

Fabricant BMI - AXELENT
Désignation Panneau tôle avec hublot Ht 1900 x Larg 700 mm, RAL 9011
Référence W330-190070
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

Certains environnements exigent une protection spécifique avec des cloisons tôlées ou en polycarbonate. Les déclinaisons tôlées et en polycarbonate de la gamme X-Guard sont faciles à assembler et vous pouvez utiliser les mêmes poteaux et portes que nos modules grillagés. Afin d’éviter les écarts entre les panneaux et les poteaux, nous recommandons à nos clients d’utiliser nos couvre-joints, fournis avec les panneaux.

Les protections en polycarbonate résistent à une chaleur jusqu’à 60° et sont disponibles en polycarbonate transparent. Les sections existent en quatre largeurs et hauteurs.

Lorsque certaines étapes du process doivent être contrôlées, un panneau avec oculus est la solution parfaite. L’oculus est disponible en polycarbonate transparent ou coloré, ce dernier protégeant des éclairs de soudage. Le polycarbonate de couleur respecte les normes de sécurité incendie UL 94 VO et EN 1598. Nos panneaux avec oculus existent en deux hauteurs et en deux largeurs.

Contactez le fournisseur

BMI - AXELENT

BMI - AXELENT

Fabricant de systèmes de panneaux grillagés pour l’industrie, la logistique et le bâtiment

Google Map