BMI - AXELENT
De BMI - AXELENT

Panneau polycarbonate

Fabricant BMI - AXELENT
Désignation Panneau polycarbonate Ht 750 x Larg 250 mm, 2 mm transparent, RAL 9011
Référence W328-075025
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Index CAO Selector Référence Désignation Couleur RAL Epaisseur
1 Pas de CAO disponible 1 W328-075025 Panneau polycarbonate Ht 750 x Larg 250 mm, 2 mm transparent, RAL 9011 RAL 9011 2 mm
2 Pas de CAO disponible 2 W328-075040 Panneau polycarbonate Ht 750 x Larg 400 mm, 2 mm transparent, RAL 9011 RAL 9011 2 mm
3 Pas de CAO disponible 3 W328-075070 Panneau polycarbonate Ht 750 x Larg 700 mm, 2 mm transparent, RAL 9011 RAL 9011 2 mm
4 Pas de CAO disponible 4 W328-075100 Panneau polycarbonate Ht 750 x Larg 1000 mm, 2 mm transparent, RAL 9011 RAL 9011 2 mm
5 5 W328-190025 Panneau polycarbonate Ht 1900 x Larg 250 mm, 2 mm transparent, RAL 9011 RAL 9011 2 mm
6 6 W328-190040 Panneau polycarbonate Ht 1900 x Larg 400 mm, 2 mm transparent, RAL 9011 RAL 9011 2 mm
7 7 W328-190070 Panneau polycarbonate Ht 1900 x Larg 700 mm, 2 mm transparent, RAL 9011 RAL 9011 2 mm
8 8 W328-190100 Panneau polycarbonate Ht 1900 x Larg 1000 mm, 2 mm transparent, RAL 9011 RAL 9011 2 mm
9 9 W328-220025 Panneau polycarbonate Ht 2200 x Larg 250 mm, 2 mm transparent, RAL 9011 RAL 9011 2 mm
10 10 W328-220040 Panneau polycarbonate Ht 2200 x Larg 400 mm, 2 mm transparent, RAL 9011 RAL 9011 2 mm
11 11 W328-220070 Panneau polycarbonate Ht 2200 x Larg 700 mm, 2 mm transparent, RAL 9011 RAL 9011 2 mm
12 12 W328-220100 Panneau polycarbonate Ht 2200 x Larg 1000 mm, 2 mm transparent, RAL 9011 RAL 9011 2 mm
13 13 W428-220025 Panneau polycarbonate Ht 2200 x Larg 250 mm, 2 mm transparent, RAL 9018 RAL 9018 2 mm
14 14 W428-220040 Panneau polycarbonate Ht 2200 x Larg 400 mm, 2 mm transparent, RAL 9018 RAL 9018 2 mm
15 15 W428-220070 Panneau polycarbonate Ht 2200 x Larg 700 mm, 2 mm transparent, RAL 9018 RAL 9018 2 mm
16 16 W428-220100 Panneau polycarbonate Ht 2200 x Larg 1000 mm, 2 mm transparent, RAL 9018 RAL 9018 2 mm
17 Pas de CAO disponible 17 T00-02 Fixation X-Guard pour panneau polycarbonate 4 mm, unité 4 mm
18 Pas de CAO disponible 18 T00-03 Fixation X-Guard pour panneau polycarbonate 6 mm, unité 6 mm

Description du produit

Certains environnements exigent une protection spécifique avec des cloisons tôlées ou en polycarbonate. Les déclinaisons tôlées et en polycarbonate de la gamme X-Guard sont faciles à assembler et vous pouvez utiliser les mêmes poteaux et portes que nos modules grillagés. Afin d’éviter les écarts entre les panneaux et les poteaux, nous recommandons à nos clients d’utiliser nos couvre-joints, fournis avec les panneaux.

Les protections en polycarbonate résistent à une chaleur jusqu’à 60° et sont disponibles en polycarbonate transparent. Les sections existent en quatre largeurs et hauteurs.

Contactez le fournisseur

BMI - AXELENT

BMI - AXELENT

Fabricant de systèmes de panneaux grillagés pour l’industrie, la logistique et le bâtiment

Google Map