BMI - AXELENT
De BMI - AXELENT

Panneau maille

Panneau disponible en tôlé ou polycarbonate

Fabricant BMI - AXELENT
Désignation Panneau maille 30x50, Ht 750 x Larg 250 mm, Ral 9011
Référence W322-075025
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

Dans la plupart des environnements et pour la plupart des machines, nos panneaux grillagés fournissent une protection plus que suffisante.
Nos panneaux grillagés existent en deux dimensions de maille : 50x20 et 50x30 mm. La distance de sécurité détermine la dimension de maille requise. La maille 50x30 requiert une distance minimale de 200 mm alors que la dimension 50x20 requiert seulement 120 mm.

Documentations

Contactez le fournisseur

BMI - AXELENT

BMI - AXELENT

Fabricant de systèmes de panneaux grillagés pour l’industrie, la logistique et le bâtiment

Google Map