BMI - AXELENT
De BMI - AXELENT

Couvre-joint pour panneau tôlé ou polycarbonate

Fabricant BMI - AXELENT
Désignation Couvre-joint 40 mm x 750, Ral 9011
Référence T02-3-07504
Modèles CAO
Partager

Sélection de produit

Description du produit

Elément pour couvrir l’espace entre le poteau et le panneau. Un couvre-joint noir (RAL 9011) est fourni avec les panneaux tôlés et en polycarbonate. Il existe en hauteurs de 1900 et 2200 mm.

Contactez le fournisseur

BMI - AXELENT

BMI - AXELENT

Fabricant de systèmes de panneaux grillagés pour l’industrie, la logistique et le bâtiment

Google Map