BMI - AXELENT
De BMI - AXELENT

Arceau de protection avec plaque anti encastrement

Fabricant BMI - AXELENT
Désignation Arceau avec plaque anti-encastrement Ht 350 x Larg 750 mm, couleur Noir RAL 1023, Jaune RAL 9005, épaisseur 3 mm, plaque 4 mm
Référence 196.16.857
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

Les arceaux de protection de la gamme Morion sont très robustes. Ils répondent aux besoins de protéger et de sécuriser les personnes et les biens. Les arceaux de sécurité permettent également de délimiter les voies de circulation.

Différents modèles d'arceaux de sécurité sont disponibles : arceau classique, arceau d'angle, démontable ou avec plaque anti-encastrement... Une version galva permettra une utilisation extérieure des arceaux classiques et arceaux d'angle.

Documentations

Contactez le fournisseur

BMI - AXELENT

BMI - AXELENT

Fabricant de systèmes de panneaux grillagés pour l’industrie, la logistique et le bâtiment

Google Map