Roulettes en tôle d’acier, version fortes charges, à tige, roue à bandage caoutchouc plein élastique “Blickle EasyRoll” / LHZ-ALEV

LHZ-ALEV

Fabricant BLICKLE
Désignation Roulettes en tôle d’acier, version fortes charges, à tige, roue à bandage caoutchouc plein élastique “Blickle EasyRoll” / LHZ-ALEV, Ø roue: 125 mm, Roulement: à billes
Référence LHZ-ALEV 127K
Sélection de produit
Selector Référence Type Roulement Ø roue (mm) Largeur roue Capacité de charge (kg) Hauteur totale (mm) Ø tige (mm) Longueurtige (mm) Déport (mm)
1 LHZ-ALEV 127K Roulette pivotante à billes 125 50 270 170 27 60 55
2 LHZ-ALEV 127K-FI Roulette pivotante avec blocage "stop-fix" à billes 125 50 270 170 27 60 55
3 LHZ-ALEV 127K-FI-SG Roulette pivotante avec blocage "stop-fix" à billes 125 50 270 170 27 60 55
4 LHZ-ALEV 127K-SG Roulette pivotante à billes 125 50 270 170 27 60 55
5 LHZ-ALEV 127K-ST Roulette pivotante avec blocage "stop-top" à billes 125 50 270 170 27 60 55
6 LHZ-ALEV 127K-ST-SG Roulette pivotante avec blocage "stop-top" à billes 125 50 270 170 27 60 55
7 LHZ-ALEV 160K Roulette pivotante à billes 160 50 400 202 27 60 65
8 LHZ-ALEV 160K-FI Roulette pivotante avec blocage "stop-fix" à billes 160 50 400 202 27 60 65
9 LHZ-ALEV 160K-FI-SG Roulette pivotante avec blocage "stop-fix" à billes 160 50 400 202 27 60 65
10 LHZ-ALEV 160K-SG Roulette pivotante à billes 160 50 400 202 27 60 65
11 LHZ-ALEV 160K-ST Roulette pivotante avec blocage "stop-top" à billes 160 50 400 202 27 60 65
12 LHZ-ALEV 160K-ST-SG Roulette pivotante avec blocage "stop-top" à billes 160 50 400 202 27 60 65
13 LHZ-ALEV 200K Roulette pivotante à billes 200 50 500 245 27 60 70
14 LHZ-ALEV 200K-FI Roulette pivotante avec blocage "stop-fix" à billes 200 50 550 245 27 60 70
15 LHZ-ALEV 200K-FI-SG Roulette pivotante avec blocage "stop-fix" à billes 200 50 550 245 27 60 70
16 LHZ-ALEV 200K-SG Roulette pivotante à billes 200 50 550 245 27 60 70
17 LHZ-ALEV 200K-ST Roulette pivotante avec blocage "stop-top" à billes 200 50 550 245 27 60 70
18 LHZ-ALEV 200K-ST-SG Roulette pivotante avec blocage "stop-top" à billes 200 50 550 245 27 60 70
Référence
Type
Roulement
Ø roue (mm)
Largeur roue
Capacité de charge (kg)
Hauteur totale (mm)
Ø tige (mm)
Longueurtige (mm)
Déport (mm)
Contactez le fournisseur
Blickle Roues et Roulettes
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG (HQ)
Blickle Castors & Wheels Ltd. (GBR)
Blickle, a.s. (CZE)
Blickle Räder+Rollen GmbH (CHE)
Blickle Räder+Rollen GmbH (AUT)
Blickle Oy (FIN)
Blickle-France SAS Roues et Roulettes (FRA)
BLICKLE bvba - sprl (BEL)
Blickle Italia S.r.l. (ITA)
Blickle Hispania, S.A. (ESP)
Blickle Wielen B.V. (NLD)
Blickle Norge AS (NOR)
Blickle AB (SWE)
Blickle U.S.A. Wheels and Casters Inc. (USA)
Blickle Canada Inc. (CAN)
Blickle Castors (Taicang) Co., Ltd. 比克力脚轮(太仓)有限公司 (CHN)
Les utilisateurs ayant téléchargé ce produit ont également téléchargé
Page