Bandages à bande de roulement polyuréthane Extrathane® Blickle / BTH

BTH

Fabricant BLICKLE
Désignation Bandages à bande de roulement polyuréthane Extrathane® Blickle / BTH, Ø extérieur: 285 mm, Ø intérieur: 220 mm
Référence BTH 285x75/220
Sélection de produit
Selector Référence Type Ø extérieur (mm) Largeur (mm) Ø intérieur (mm) Capacité de charge (kg)
1 BTH 125x40/75 Bandage 125 40 75 420
2 BTH 125x50/75 Bandage 125 50 75 550
3 BTH 150x130/100 Bandage 150 130 100 1650
4 BTH 150x50/100 Bandage 150 50 100 650
5 BTH 150x75/100 Bandage 150 75 100 950
6 BTH 160x50/100 Bandage 160 50 100 650
7 BTH 180x100/105 Bandage 180 100 105 1400
8 BTH 180x50/120 Bandage 180 50 120 750
9 BTH 180x75/120 Bandage 180 75 120 1100
10 BTH 200x105/120 Bandage 200 105 120 1600
11 BTH 200x130/105 Bandage 200 130 105 1900
12 BTH 200x50/140 Bandage 200 50 140 850
13 BTH 200x60/150 Bandage 200 60 150 1000
14 BTH 200x75/100 Bandage 200 75 100 1100
15 BTH 200x80/120 Bandage 200 80 120 1200
16 BTH 200x85/105 Bandage 200 85 105 1300
17 BTH 230x85/170 Bandage 230 85 170 1600
18 BTH 250x105/170 Bandage 250 105 170 2100
19 BTH 250x130/140 Bandage 250 130 140 2500
20 BTH 250x50/190 Bandage 250 50 190 1000
21 BTH 250x60/190 Bandage 250 60 190 1200
22 BTH 250x80/170 Bandage 250 80 170 1500
23 BTH 254x127/165 Bandage 254 127 165.1 2500
24 BTH 260x105/170 Bandage 260 105 170 2200
25 BTH 285x100/200 Bandage 285 100 200 2300
26 BTH 285x100/228 Bandage 285 100 228.6 2300
27 BTH 285x75/220 Bandage 285 75 220 1700
28 BTH 290x105/185 Bandage 290 105 185 2300
29 BTH 300x90/203 Bandage 300 90 203 2000
30 BTH 343x115/245 Bandage 343 115 245 3500
31 BTH 350x110/270 Bandage 350 110 270 2900
32 BTH 360x120/220 Bandage 360 120 220 3300
33 BTH 405x130/305 Bandage 405 130 305 3800
34 BTH 415x100/305 Bandage 415 100 305 3000
35 BTH 610x150/410 Bandage 610 150 410 6000
Référence
Type
Ø extérieur (mm)
Largeur (mm)
Ø intérieur (mm)
Capacité de charge (kg)
Contactez le fournisseur
Blickle Roues et Roulettes
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG (HQ)
Blickle Castors & Wheels Ltd. (GBR)
Blickle, a.s. (CZE)
Blickle Räder+Rollen GmbH (CHE)
Blickle Räder+Rollen GmbH (AUT)
Blickle Oy (FIN)
Blickle-France SAS Roues et Roulettes (FRA)
BLICKLE bvba - sprl (BEL)
Blickle Italia S.r.l. (ITA)
Blickle Hispania, S.A. (ESP)
Blickle Wielen B.V. (NLD)
Blickle Norge AS (NOR)
Blickle AB (SWE)
Blickle U.S.A. Wheels and Casters Inc. (USA)
Blickle Canada Inc. (CAN)
Blickle Castors (Taicang) Co., Ltd. 比克力脚轮(太仓)有限公司 (CHN)