binder
De binder

Snap-In IP67 connecteur de câble, Contacts: 5, 3.0 - 5.0 mm, non blindé, soudure, IP67

Snap-In, série 620, Connecteurs subminiatures

Fabricant binder
Désignation Snap-In IP67 connecteur de câble, Contacts: 5, 3.0 - 5.0 mm, non blindé, soudure, IP67
Numéro d'ordre 99 9213 050 05
Terrain 3.451
Segment de produit Connecteurs subminiatures
Nombre de pôles 5
Tapez connecteur de câble
Interlock aligner
Type de connexion soudure
Type d'installation montage du câble
EMC non blindé
Classe de protection IP67
Section de raccordement mm max. 0.25 mm²
Section transversale de connexion AWG max. AWG 24
Durée de vie mécanique > 500 Cycles d'accouplement
Passage de câble 3.0 - 5.0 mm
Courant nominal 2 A
Tension nominale 63 V
Degré de pollution 2
Catégorie de surtension II
Groupe d'isolation II
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

connecteur de câble

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map