binder
De binder

Snap-In IP40 connecteur de câble, Contacts: 4, 3.6 mm, non blindé, soudure, IP40

Snap-In, série 719, Connecteurs subminiatures

Fabricant binder
Désignation Snap-In IP40 connecteur de câble, Contacts: 4, 3.6 mm, non blindé, soudure, IP40
Numéro d'ordre 09 9767 00 04
Terrain 0.82
Segment de produit Connecteurs subminiatures
Nombre de pôles 4
Tapez connecteur de câble
Interlock aligner
Type de connexion soudure
Type d'installation montage du câble
EMC non blindé
Classe de protection IP40
Section de raccordement mm 0.25 mm²
Section transversale de connexion AWG AWG 24
Durée de vie mécanique > 100 Cycles d'accouplement
Passage de câble 3.6 mm
Courant nominal 3 A
Tension nominale 60 V
Degré de pollution 1
Catégorie de surtension III
Groupe d'isolation II
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

connecteur de câble

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map