binder
De binder

RD24 prise câble, Contacts: 6+PE, 8.0 - 10.0 mm, non blindé, pince à vis, IP67, PG11

RD24, série 692, Connecteurs d‘alimentation

Fabricant binder
Désignation RD24 prise câble, Contacts: 6+PE, 8.0 - 10.0 mm, non blindé, pince à vis, IP67, PG11
Numéro d'ordre 99 0218 110 07
Terrain 45.247
Segment de produit Connecteurs d‘alimentation
Nombre de pôles 6+PE
Tapez prise câble
Interlock visser
Type de connexion pince à vis
Type d'installation montage du câble
EMC non blindé
Classe de protection IP67
Section de raccordement mm max. 1.50 mm²
Section transversale de connexion AWG max. AWG 16
Durée de vie mécanique > 500 Cycles d'accouplement
Passage de câble 8.0 - 10.0 mm
Courant nominal 10 A
Tension nominale 250 V
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension III
Groupe d'isolation III
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

prise câble

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map