binder
De binder

RD24 embase femelle, Contacts: 6+PE, non blindé, sertir, IP67

RD24, série 692, Connecteurs d‘alimentation

Fabricant binder
Désignation RD24 embase femelle, Contacts: 6+PE, non blindé, sertir, IP67
Numéro d'ordre 09 0204 00 07
Terrain 12.313
Segment de produit Connecteurs d‘alimentation
Nombre de pôles 6+PE
Tapez embase femelle
Interlock visser
Type de connexion sertir
Type d'installation montage du boîtier
EMC non blindé
Classe de protection IP67
Section de raccordement mm voir les contacts à sertir sous les accessoires
Durée de vie mécanique > 500 Cycles d'accouplement
Courant nominal 10 A
Tension nominale 250 V
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension III
Groupe d'isolation III
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

embase femelle

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map