binder
De binder

Push-Pull embase mâle, Contacts: 3 DIN, blindable, soudure, IP67 blindé

Push Pull, série 440, Connecteurs miniatures

Fabricant binder
Désignation Push-Pull embase mâle, Contacts: 3 DIN, blindable, soudure, IP67 blindé
Numéro d'ordre 09 4807 00 03
Terrain 19.874
Segment de produit Connecteurs miniatures
Nombre de pôles 3 DIN
Tapez embase mâle
Interlock Push-Pull
Type de connexion soudure
Type d'installation montage du boîtier
EMC blindable
Classe de protection IP67 blindé
Section de raccordement mm 0.75 mm²
Section transversale de connexion AWG AWG 18
Durée de vie mécanique > 1000 Cycles d'accouplement
Courant nominal 7 A
Tension nominale 250 V
Degré de pollution 1
Catégorie de surtension III
Groupe d'isolation I
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

embase mâle

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map