binder
De binder

Modèle A embase mâle, Contacts: 2+PE, non blindé, soudure, IP40 sans joint, UL, ESTI+, VDE

série 210, Connecteurs d‘automatisme - connecteurs pour électrovanne

Fabricant binder
Désignation Modèle A embase mâle, Contacts: 2+PE, non blindé, soudure, IP40 sans joint, UL, ESTI+, VDE
Numéro d'ordre 43 1701 000 03
Terrain 5.174
Segment de produit Connecteurs d‘automatisme - connecteurs pour électrovanne
Nombre de pôles 2+PE
Tapez embase mâle
Interlock boulon central
Type de connexion soudure
Type d'installation montage du boîtier
EMC non blindé
Classe de protection IP40 sans joint, IP65 avec joint, voir accessoires
Section de raccordement mm 1.00 mm²
Section transversale de connexion AWG AWG 17
Durée de vie mécanique > 50 Cycles d'accouplement
Courant nominal 10 A
Tension nominale 250 V
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension III
Groupe d'isolation III
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

embase mâle

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map