binder
De binder

M9 IP67 connecteur femelle coudé, Contacts: 5, non blindé, surmoulé sur le câble, IP67, PUR noir, 5 x 0.25 mm²

M9, série 702, Connecteurs subminiatures

Fabricant binder
Désignation M9 IP67 connecteur femelle coudé, Contacts: 5, non blindé, surmoulé sur le câble, IP67, PUR noir, 5 x 0.25 mm²
Numéro d'ordre 79 1456 275 05
Terrain 175
Segment de produit Connecteurs subminiatures
Nombre de pôles 5
Tapez connecteur femelle coudé
Interlock visser
Type de connexion surmoulé sur le câble
Type d'installation montage du câble
EMC non blindé
Classe de protection IP67
Section de raccordement mm 0.25 mm²
Section transversale de connexion AWG AWG 24
Durée de vie mécanique > 500 Cycles d'accouplement
Courant nominal 3 A
Tension nominale 125 V
Degré de pollution 1
Catégorie de surtension III
Groupe d'isolation II
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

connecteur femelle coudé

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map