binder
De binder

M9 IP67 connecteur femelle coudé, Contacts: 5, blindé, surmoulé sur le câble, IP67, PUR noir, 5 x 0.25 mm²

M9, série 702, Connecteurs subminiatures

Fabricant binder
Désignation M9 IP67 connecteur femelle coudé, Contacts: 5, blindé, surmoulé sur le câble, IP67, PUR noir, 5 x 0.25 mm²
Numéro d'ordre 79 1414 75 05
Terrain 220
Segment de produit Connecteurs subminiatures
Nombre de pôles 5
Tapez connecteur femelle coudé
Interlock visser
Type de connexion surmoulé sur le câble
Type d'installation montage du câble
EMC blindé
Classe de protection IP67
Section de raccordement mm 0.25 mm²
Section transversale de connexion AWG AWG 24
Durée de vie mécanique > 500 Cycles d'accouplement
Courant nominal 3 A
Tension nominale 125 V
Degré de pollution 1
Catégorie de surtension III
Groupe d'isolation II
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

connecteur femelle coudé

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map