binder
De binder

M8-D prise câble, Contacts: 4, 4.0 - 5.5 mm, blindable, pince à vis, IP67,M8x1.0

M8, série 818, Connecteurs d‘automatisme - capteurs et actionneurs

Fabricant binder
Désignation M8-D prise câble, Contacts: 4, 4.0 - 5.5 mm, blindable, pince à vis, IP67,M8x1.0
Numéro d'ordre 99 3368 100 04
Terrain 15.0
Segment de produit Connecteurs d‘automatisme - capteurs et actionneurs
Nombre de pôles 4
Tapez prise câble
Interlock visser
Type de connexion pince à vis
Type d'installation montage du câble
EMC blindable
Codage M8-D
Classe de protection IP67
Section de raccordement mm 0.14 - 0.50 mm²
Durée de vie mécanique > 100 Cycles d'accouplement
Passage de câble 4.0 - 5.5 mm
Courant nominal 4 A
Tension nominale 63 V
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension II
Groupe d'isolation II
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

prise câble

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map