binder
De binder

M8-D connecteur de câble, Contacts: 4, 5 - 8 mm, blindable, pince à vis, IP67

M8, série 818, Connecteurs d‘automatisme - capteurs et actionneurs

Fabricant binder
Désignation M8-D connecteur de câble, Contacts: 4, 5 - 8 mm, blindable, pince à vis, IP67
Numéro d'ordre 99 3369 600 04
Terrain 15.0
Segment de produit Connecteurs d‘automatisme - capteurs et actionneurs
Nombre de pôles 4
Tapez connecteur de câble
Interlock M8x1
Type de connexion pince à vis
Type d'installation montage du câble
EMC blindable
Codage M8-D
Classe de protection IP67
Section de raccordement mm 0.14 - 0.50 mm²
Durée de vie mécanique > 100 Cycles d'accouplement
Passage de câble 5 - 8 mm
Courant nominal 4 A
Tension nominale 63 V DC
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension II
Groupe d'isolation II
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

connecteur de câble

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map