binder
De binder

M8-D câble de raccordement 2 connecteurs mâle, Contacts: 4, blindé, surmoulé sur le câble, IP67, PUR vert, 4 x AWG22

M8, série 818, Connecteurs d‘automatisme - capteurs et actionneurs

Fabricant binder
Désignation M8-D câble de raccordement 2 connecteurs mâle, Contacts: 4, blindé, surmoulé sur le câble, IP67, PUR vert, 4 x AWG22
Numéro d'ordre 77 5429 5429 50704-0100
Terrain 100.0
Segment de produit Connecteurs d‘automatisme - capteurs et actionneurs
Nombre de pôles 4
Tapez câble de raccordement 2 connecteurs mâle
Interlock M8x1
Type de connexion surmoulé sur le câble
Type d'installation montage du câble
EMC blindé
Codage M8-D
Classe de protection IP67
Section de raccordement mm 0.34 mm²
Section transversale de connexion AWG AWG 22
Durée de vie mécanique > 100 Cycles d'accouplement
Courant nominal 4 A
Tension nominale 25 AC, 60DC
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension I
Groupe d'isolation II
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

câble de raccordement 2 connecteurs mâle

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map