binder
De binder

M8 prise câble, Contacts: 4, non blindé, surmoulé sur le câble, IP67/IP69K, UL listed, PVC gris, 4 x 0.34 mm²

M8, série 718, Connecteurs d‘automatisme - capteurs et actionneurs

Fabricant binder
Désignation M8 prise câble, Contacts: 4, non blindé, surmoulé sur le câble, IP67/IP69K, UL listed, PVC gris, 4 x 0.34 mm²
Numéro d'ordre 77 3406 0000 20004-0500
Terrain 75
Segment de produit Connecteurs d‘automatisme - capteurs et actionneurs
Nombre de pôles 4
Tapez prise câble
Interlock visser
Type de connexion surmoulé sur le câble
Type d'installation montage du câble
EMC non blindé
Classe de protection IP67/IP69K
Section de raccordement mm 0.34 mm²
Section transversale de connexion AWG AWG 22
Durée de vie mécanique > 100 Cycles d'accouplement
Courant nominal 4 A
Tension nominale 60 V
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension II
Groupe d'isolation II
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

prise câble

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map