binder
De binder

M8 connecteur femelle coudé, Contacts: 3, non blindé, surmoulé sur le câble, IP67, UL listed, PVC gris, 3 x 0.34 mm², acier inoxydable

M8, série 718, Connecteurs d‘automatisme - capteurs et actionneurs

Fabricant binder
Désignation M8 connecteur femelle coudé, Contacts: 3, non blindé, surmoulé sur le câble, IP67, UL listed, PVC gris, 3 x 0.34 mm², acier inoxydable
Numéro d'ordre 77 3708 0000 20003-0200
Terrain 67
Segment de produit Connecteurs d‘automatisme - capteurs et actionneurs
Nombre de pôles 3
Tapez connecteur femelle coudé
Interlock visser
Type de connexion surmoulé sur le câble
Type d'installation montage du câble
EMC non blindé
Classe de protection IP67
Section de raccordement mm 0.34 mm²
Section transversale de connexion AWG AWG 22
Durée de vie mécanique > 100 Cycles d'accouplement
Courant nominal 4 A
Tension nominale 60 V
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension II
Groupe d'isolation II
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

connecteur femelle coudé

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map