binder
De binder

M8 connecteur de câble, Contacts: 4, blindé, surmoulé sur le câble, IP67, UL listed, PVC gris, 4 x 0.34 mm²

M8, série 718, Connecteurs d‘automatisme - capteurs et actionneurs

Fabricant binder
Désignation M8 connecteur de câble, Contacts: 4, blindé, surmoulé sur le câble, IP67, UL listed, PVC gris, 4 x 0.34 mm²
Numéro d'ordre 77 3505 0000 20704-0500
Terrain 200.0
Segment de produit Connecteurs d‘automatisme - capteurs et actionneurs
Nombre de pôles 4
Tapez connecteur de câble
Interlock boulonné
Type de connexion surmoulé sur le câble
Type d'installation montage du câble
EMC blindé
Classe de protection IP67
Section de raccordement mm 0.34 mm²
Section transversale de connexion AWG AWG 22
Durée de vie mécanique > 100 Cycles d'accouplement
Courant nominal 4 A
Tension nominale 60 V
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension II
Groupe d'isolation III
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

connecteur de câble

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map