binder
De binder

M8 connecteur à bride, coudé, Contacts: 4, non blindé, à piquer sur carte, IP67, UL, Vissé à l'avant

M8, série 718, Connecteurs d‘automatisme - capteurs et actionneurs

Fabricant binder
Désignation M8 connecteur à bride, coudé, Contacts: 4, non blindé, à piquer sur carte, IP67, UL, Vissé à l'avant
Numéro d'ordre 99 3391 282 04
Terrain 2.619
Segment de produit Connecteurs d‘automatisme - capteurs et actionneurs
Nombre de pôles 4
Tapez connecteur à bride, coudé
Interlock boulonné / claquement
Type de connexion à piquer sur carte
Type d'installation montage du boîtier
EMC non blindé
Classe de protection IP67
Durée de vie mécanique > 100 Cycles d'accouplement
Courant nominal 4 A
Tension nominale 60 V
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension II
Groupe d'isolation II
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

connecteur à bride, coudé

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map