binder
De binder

M23 fiche de couplage mâle, Contacts: 9, 6.0 - 10.0 mm, non blindé, soudure, IP67

M23, série 623, Connecteurs d‘alimentation

Fabricant binder
Désignation M23 fiche de couplage mâle, Contacts: 9, 6.0 - 10.0 mm, non blindé, soudure, IP67
Numéro d'ordre 99 4613 10 09
Terrain 83
Segment de produit Connecteurs d‘alimentation
Nombre de pôles 9
Tapez fiche de couplage mâle
Interlock visser
Type de connexion soudure
Type d'installation montage du câble
EMC non blindé
Classe de protection IP67
Section de raccordement mm 8x1.50 / 1x2.50 mm²
Section transversale de connexion AWG 8x AWG 16 / 1x AWG 14
Durée de vie mécanique > 50 Cycles d'accouplement
Passage de câble 6.0 - 10.0 mm
Courant nominal 8 x 8 A / 1 x 20 A
Tension nominale 48 V
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension III
Groupe d'isolation II
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

fiche de couplage mâle

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map