binder
De binder

M23 embase femelle, Contacts: 9, non blindé, soudure, IP67, fixation centrale

M23, série 623, Connecteurs d‘alimentation

Fabricant binder
Désignation M23 embase femelle, Contacts: 9, non blindé, soudure, IP67, fixation centrale
Numéro d'ordre 99 4604 21 09
Terrain 30.5
Segment de produit Connecteurs d‘alimentation
Nombre de pôles 9
Tapez embase femelle
Interlock visser
Type de connexion soudure
Type d'installation montage du boîtier
EMC non blindé
Classe de protection IP67
Section de raccordement mm 8x1.50 / 1x2.50 mm²
Section transversale de connexion AWG 8x AWG 16 / 1x AWG 14
Durée de vie mécanique > 50 Cycles d'accouplement
Courant nominal 8 x 8 A / 1 x 20 A
Tension nominale 48 V
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension III
Groupe d'isolation II
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

embase femelle

Contactez le fournisseur

binder

binder

Connectors

Google Map